text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
98 個の商品が見つかりました
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 左側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 右側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、コード化、自動リセット装備、 正面立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 左側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 右側立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、照光式押しボタン2個 (NO各1)、完全コード化、自動リセット装備、 正面立ち入り用安全スイッチ、12ピンM12オスコネクタ、 下向きのケーブル差し込み口、単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン2個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 単一接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、左側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、右側立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
安全扉システムPSENmgate、制御ファンクション付き、 照光式押しボタン1個、非照光式押しボタン1個(NO各1)、非常停止ボタン1個(NC×2、NO×1)、 完全コード化、自動リセット装備、正面立ち入り用安全スイッチ、 19ピンM23オスコネクタ、下向きのケーブル差し込み口、 直列接続

価格要問合せ
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)

価格要問合せ
PSEN sg2c-3LPE unit
570800
GTIN: 4046548079715
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 3ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.非常停止ボタン。構成 部品: カラーキャップとエスケープリリースバーを含む押しボタン付き検出装置 および右または左開き扉の アクチュエータ。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください