text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ml b 2.2 unit

製品コード: 570404
安全ガードロック装置PSENmlock(特定コード化)、安全スイッチ およびアクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、 0.23 mケーブル、単一接続

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
センサ原理 トランスポンダ  
コード化レベルISO 14119適合 High  
EN 60947-5-3適合 PDDB  
トランスポンダのコーディング 特定コード化  
Reset type Power reset  
直列接続に対応 いいえ  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1  
入力点数 2  
入力のDC電圧 24 V DC  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 1  
半導体出力電位分離 不可  
半導体出力の短絡保護 可  
EN 60947-1の要件 DC-13  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング  
 
 
ULのエンクロージャタイプ タイプ1  
ロック/ロック解除要求パルス長 350~400 ms  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
エスケープリリースの有無 不可  
最大垂直オフセット +/-3.0 mm  
X軸周りの最大角度オフセット +/-2.0 度  
Y軸周りの最大角度オフセット +/-2.5 度  
Z軸周りの最大角度オフセット +/-7.5 度  
閉方向の最大オフセット +/-2 mm  
タイプ1アクチュエータ PSEN ml 2.1  
接続タイプ M12、8ピン、オス  
ケーブルライン LiYY 8 x 0.25 mm2  
製品素材 Zn  
アルミニウム  
亜鉛めっき鋼  
プラスチック  
ステンレス鋼  
高さ 217.2  
40  
奥行き 40  
実量 1100  
総重量 1450  
動作周波数 122 kHz~128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548081756  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
スイングドア用ハンドルユニット、高さ80mm
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニット、およびスイングドア用の ブラケットに取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー M5x12 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x12 1本
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
スライドドア用ハンドルユニット
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
スイングドア用ハンドルユニット、高さ70mm
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
スイングドア用取り付けブラケット、高さ70mm
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
スイングドア用取り付けブラケット、高さ80mm
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67 PN 6FDIに接続用のYアダプタ 6FDIO 2FDOTP、8ピンM12メスコネクタ1個、ストレート、Aコード化、 5ピンM12オスコネクタ2個、ストレート、Aコード化
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと 組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると 機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長0.75m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに 取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと 組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると 機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
エスケープリリース用延長部品、25 mm延長用部品、 ステンレス製
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
PSENmlockアクチュエータを小型扉 (半径: 300~500mm)の位置と合わせるためのアダプタ、包装内容=アダプタ1個
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
PSENmlockアクチュエータ用センタリングリング、特に小型扉に 最適、包装内容=センタリングリング1個
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、衛生設計1式、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き) および取り付けアクセサリ
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
安全扉システムPSENmlock用エスケープリリース、包装内容 =エスケープリリースおよび取り付け用アクセサリ
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
安全扉システムPSENmlock用補助解除、衛生設計1個、包装内容 =補助解除ロッドおよび取り付け用アクセサリ
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
PSEN ml / PDP67 Y junction PR 570491
ケーブル、Yアダプタ、IP67、M12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、 ストレート、8ピン、M12オスコネクタでAコード化 (X1、評価機器)、 黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.2 m、4×0.25 mm²、黄および M12オスコネクタ (X2、評価機器)、黒、ストレート、5ピン、 Aコード化、PUR、0.2 m、 4×0.25 mm²、黒、PSENmlockを接続、プロセス保護専用 (個人用保護不対応)。
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
スライドドア用取り付けブラケット
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、 ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル (オペレータファンクション付き)
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
40mmスタンダードプロファイル用取り付けプレート
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m