閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570482","name":"PSEN ml 1.1 round actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml 1.1 round actuator
製品コード: 570482
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)用丸型ヘッド
アクチュエータ、
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
トランスポンダのコーディング | コード化 |
ユニットタイプ | アクチュエーター |
技術データ
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 |
0
60 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 50g |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | タイプ1 |
機械的データ
最大垂直オフセット | +/-3.0 mm |
X軸周りの最大角度オフセット | +/-2.0 度 |
Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2.5 度 |
Z軸周りの最大角度オフセット | +/-7.5 度 |
閉方向の最大オフセット | +/-2 mm |
製品素材 |
Zn
亜鉛めっき鋼 プラスチック ステンレス鋼 ポリカーボネート |
実量 | 145 |
総重量 | 190 |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548094954 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
ボリューム | 0 |