text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
12 個の商品が見つかりました
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ150 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1050 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
GTIN: 4046548062038
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
GTIN: 4046548062045
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1650 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
GTIN: 4046548062021
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1350 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
GTIN: 4046548062014
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
GTIN: 4046548062052
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ1800 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください