閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"631042","name":"PSEN op2H-A-30-060/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN op2H-A-30-060/1
製品コード: 631042
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、
保護フィールド高さ600 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、
死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから
直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ
18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5
ピン、受光器: ... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
ESPEタイプ | 2 |
センサ原理 | 光学式 |
保護フィールドの高さ | 600 mm |
分解能、保護等級 | ハンド |
動作範囲 (m) | 0.2 - 20 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 950 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %50 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 15 ms |
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
高さ | 606.3 mm |
幅 | 35 mm |
奥行き | 40.8 mm |
実量 | 1450 g |
総重量 | 3300 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548075571 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
アクセサリPSENopt Advanced、受光器(ダブルコネクタ)
ライトカーテンPSEN opXX-A用接続ケーブル、ミューティング、ケーブル長:0.2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
アクセサリPSENopt Advanced、受光器ライトカーテンPSEN
opXX-A用接続ケーブル、ブランキング、ケーブル長: 0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m