閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6B000005","name":"PSEN rd1.x I/O analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN rd1.x I/O analysing unit
製品コード: 6B000005
GTIN: 4046548106350
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273890 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548106350 |
| ボリューム | 3.534 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、
シールド、ケーブル長: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、
シールド、ケーブル長: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、
シールド、ケーブル長: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、
シールド、ケーブル長: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e
for the Interface: CANopen.