text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN opII T-muting set extended

製品コード: 6C000183
GTIN: 4046548104721
安全ライトカーテンPSEN opII用拡張Tミューティングセット:構成は、 ミューティングセンサ4個、リフレクタ4個、ミューティングアームセット2個、 固定部材2個、接続ケーブル1m×4本、ミューティングランプ1個、 配線ボックス1個

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
実量 2317  
総重量 6210  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104721  
ボリューム 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1