閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6Z000004","name":"PSEN enc HTL 1024 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN enc HTL 1024 hs
製品コード: 6Z000004
GTIN: 4046548095128
安全インクリメンタルエンコーダ、1回転あたり1024パルス、HTL
インタフェース付き、最大12 mmの中空軸、フェザーキー対応。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270502 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001486 |
| UNSPSC 25 | 39121527 |
| GTIN | 4046548095128 |
| ボリューム | 3.357 dm3 |
| Harmonized System Code | 90318020 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable M23-12sf, 5m
6Z000005
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ツイストペア (1x2x20AWG +3x2x24AWG)、
シールド、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート)M23、オープン
ラインエンド、8ピン、コンフィグレーション済み、PSEN enc sincosおよび
PSEN enc HTL用接続ケーブル、ケーブル長: 5m
PSEN cable M23-12sf, 10m
6Z000006
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ツイストペア (1x2x20AWG +3x2x24AWG)、
シールド、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート)M23、オープン
ラインエンド、8ピン、コンフィグレーション済み、PSEN enc sincosおよび
PSEN enc HTL用接続ケーブル、ケーブル長: 10m
PSEN cable M23-12sf, 20m
6Z000007
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ツイストペア (1x2x20AWG +3x2x24AWG)、
シールド、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート)M23、オープン
ラインエンド、8ピン、コンフィグレーション済み、PSEN enc sincosおよび
PSEN enc HTL用接続ケーブル、ケーブル長: 20m
PSEN cable M23-12sf, 30m
6Z000008
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ツイストペア (1x2x20AWG +3x2x24AWG)、
シールド、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート)M23、オープン
ラインエンド、8ピン、コンフィグレーション済み、PSEN enc sincosおよび
PSEN enc HTL用接続ケーブル、ケーブル長: 30m