text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN me1.2S / 1AS

Productnummer: 570006
GTIN: 4046548052381
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧110~230 V AC。

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC  
Apparaatvariant Unit  
 
Voedingsspanning (V) 110  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 8  VA
Voedingsspanning 2 (V) 230  V
Type voedingsspanning U2 AC  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Spanning AC1 veiligheidscont. 240  V
Max.stroom AC1 veiligh.cont. 2.5  A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Spanning AC15 veiligheidscont. 230  V
Max.stroom AC15 veiligh.cont. 2.5  A
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP67  
Sluitkracht 1500  N
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort vast  
Afmeting hoogte 184  mm
Afmeting breedte 42.5  mm
Afmeting diepte 51  mm
Nettogewicht 335  g
Brutogewicht 415  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052381  
Volume 1.372  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, connector recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
Standaardbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me1.
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
Radiusbedienpen voor mechanische veiligheidsvergrendeling PSEN me1.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Kabelrol, TPU/TPE-U, geel RAL1003, 8x0,25, geschikt voor sleepketting,kleur van de aders: wit, bruin, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood, kabellengte: 200 m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.