text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN me1.2S / 1AR

製品コード: 570007
GTIN: 4046548052398
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧110~230 V AC。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
BG  
cCSAus  
EAC (ユーラシア)  
ユニットタイプ ユニット  
 
供給電圧 (V) 110  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 8  VA
供給電圧2 (V) 230  V
電源電圧U2のタイプ AC  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 2.5  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 2.5  A
使用周囲温度 -25 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP67  
保持力 1500  N
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル 固定  
高さ 184  mm
42.5  mm
奥行き 51  mm
実量 335  g
総重量 514  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 6c  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548052398  
ボリューム 1.337  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN me1AS
PSEN me1AS 570101
機械式安全ガードロックPSEN me1用スタンダードアクチュエータ。
PSEN me1AR
PSEN me1AR 570102
機械式安全ガードロックPSEN me1用ラジアスアクチュエータ。
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シ ングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、 接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、 一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。