閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN me1.02S/AR M12
製品コード: 570012
GTIN: 4046548094787
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、
インターロック原理: スプリング力、接点: 2 N/O、2 N/C、供給電圧
24 V AC/DC、M12/8ピン接続。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 6c |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
ブチルフェノール |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
98-54-4 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094787 |
| ボリューム | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、コネクタ
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
プラグインコネクタ、8ピン、ソケット (ストレート)M12、Aコード化、スクリュー接続、
ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、アウターケーブル径6~
8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
プラグインコネクタ、8ピン、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、
スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカストニッケルめっき、
アウターケーブル径6~8mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シ ングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m