text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12

製品コード: 630831
GTIN: 4046548082081
N/O/N/C出力付き1チャンネルライトカーテン/受光器、 ASA ミューティングセンサ、供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 投光器 (630832) は 別途ご注文いただく必要があります、

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cULus Listed  
動作範囲 (m) 0  
25  
 
供給電圧 (V) 10  
30  
使用する波長範囲 640 nm  
使用周囲温度 -10  
55  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
保護構造、ハウジング IP67  
応答時間 1  
1  
ハウジング素材 ABS  
高さ 50  
66  
奥行き 18  
実量 30  
総重量 78  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548082081  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1