text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力175 N、

価格要問合せ
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
非常停止ボタン付きロープスイッチ、金属製ハウジング、2×Nc+2×NO 接点、最大スプリング力300 N、

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください