閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570303","name":"PSEN rs2.0-175","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080ED"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN rs2.0-175
製品コード: 570303
GTIN: 4046548062823
非常停止ボタン付きロープスイッチ、プラスチックハウジング、2×Nc+2×NO
接点、最大スプリング力175 N、
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
6a
6b |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27270607 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062823 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、コネクタ (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シ ングルワイヤの色
: 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、
ケーブル長: 200m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。