text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN rsm 1.0-300-0-0-0

製品コード: 570304
非常停止ボタン付きロープスイッチ、ストレートヘッド、金属製ハウジング、 2xNC接点+2xNO接点、最大スプリング力300 N

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
cULus Listed  
 
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 240  
安全コントローラ最大電流AC15 3  
安全コントローラ電圧DC13 250  
使用周囲温度 -30 - 75  °C
保護構造、ハウジング IP67  
ハウジング下部素材 アルミニウムダイカスト  
ハウジング素材 (上部) アルミニウムダイカスト  
アクチュエータの素材 亜鉛ダイカスト  
接続端子 スクリュー式端子  
高さ 42.5  mm
151  mm
奥行き 67  mm
実量 320  g
総重量 387  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27270607  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002033  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548104929  
ボリューム 1.258  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN rsm rope thimble
PSEN rsm rope thimble 570318
PSENrope mini用ロープシンブル、半径4
PSEN rsm rope clamp
PSEN rsm rope clamp 570319
PSENrope mini用ロープ固定金具
PSEN rsm turnbuckle
PSEN rsm turnbuckle 570316
PSENrope mini用ターンバックル、M6x60
PSEN rs rope d3/d4 50m
PSEN rs rope d3/d4 50m 570314
ロープスイッチPSEN rs用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、50 mローラ、
PSEN rs rope d3/d4 100m
PSEN rs rope d3/d4 100m 570315
ロープスイッチPSEN rope用ロープ、ロープ直径3 mm/ 外被直径4 mm、PVC外被、赤、100 mローラ、
PSEN rs pulley 75
PSEN rs pulley 75 570312
偏向プーリ (直径75 mm)、
PSEN rs pulley flex
PSEN rs pulley flex 570313
プーリブロック、回転可能、
PSEN rs spring 300
PSEN rs spring 300 570311
ローププルスプリング (最大スプリング力300 N)、
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
ケーブルリール、TPU/TPE-U、黄色RAL1003、8x0.25、ドラッグチェーン対応、シングルワイヤの色 : 白、茶、緑、黄、グレー、ピンク、青、赤、 ケーブル長: 200m