text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
394 個の商品が見つかりました
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
バックグラウンド抑制付き拡散センサ、検出距離30~100 mm、4ピンM8オスコネクタ、半導体出力 (正切替)

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-135
632028
GTIN: 4046548076332
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1350 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1050 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3H-s-30-120
632027
GTIN: 4046548076325
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ300 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 保護フィールド高さ150 mm、供給電圧24 VコネクタM12、 トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ900 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1200 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-300-150
632135
GTIN: 4046548090321
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-060
632101
GTIN: 4046548090031
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-170-150
632105
GTIN: 4046548090109
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ1500 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ボディプロテクション(分解能170 mm)、 保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、動作範囲0.2 m~-15 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ボディプロテクション(分解能300 mm)、 保護フィールド高さ750 mm、供給電圧24 V、動作範囲10 m~55 m、 コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ: 5-ピン。 接続ケーブルは装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-165
632070
GTIN: 4046548076578
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1650 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
PSEN opII4H-s-30-180
632071
GTIN: 4046548076585
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、 死角なしの保護フィールド高さ1800 mm、供給電圧24 V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください