閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540121","name":"SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}
実際の製品は異なる場合があります
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
製品コード: 540121
GTIN: 4046548083835
SDD (安全装置診断)、45 mmハウジング用プラグイン端子のセット、
ケージ式、PU 2個、4ピン1個および8ピン2個。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242692 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083835 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |