text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
4 個の商品が見つかりました
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
750601
PNOZsigma電圧監視リレー、PL eおよびSIL CL 3までのアプリケーション用、UB = 100~240 V AC/DC、出力: 3 N/O、1N/C、補助出力6点、 幅: 90mm、プラグインスクリュー式端子、PNOZsig ...

価格要問合せ
PNOZ s60 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
750600
PNOZsigma電圧監視リレー (PL eおよびSIL CL 3まで)、UB = 24~48 V AC/DC、出力: 3 N/O、1 N/C、補助出力6点、 幅: 90mm、プラグインスクリュー式端子、PNOZsigma 接点増設によ ...

価格要問合せ
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
751601
PNOZsigma電圧監視リレー (PL eおよびSIL Cl 3まで)、UB = 100~240 V AC/DC、出力: 3 N/O、1 N/C、補助出力6点、 幅: 90mm、プラグインケージ式端子、PNOZsigma 接点増設によ ...

価格要問合せ
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
751600
PNOZsigma電圧監視リレー (PL eおよびSIL Cl 3まで)、UB = 24~48 V AC/DC、出力: 3 N/O、1 N/C、補助出力6点、幅: 90 mm、プラグインケージ式端子、PNOZsigma 接点増設による増設 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください