text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
17 個の商品が見つかりました
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線、手動/自動スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 12.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線、手動/自動スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 12.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 配線 (短絡検出無)、手動/自動スタート 出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線 (短絡検出無)、手動/自動スタート 出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、 ...

価格要問合せ
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン スクリュー式プラグイン端子 ...

価格要問合せ
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、1 SC、UB 24 V DC、幅: 17.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン スクリュー式端子 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 非 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン スクリュー式端子 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5mm、プラグイン ケージ式端子、非 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止の 監視、 ...

価格要問合せ
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 240 V AC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安 ...

価格要問合せ
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー ...

価格要問合せ
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、 ...

価格要問合せ
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、 非常停止、安全扉、EN 5 ...

価格要問合せ
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、非 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください