text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c

製品コード: 774435
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 115 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンによる 同期監視。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 115  V
電源電圧U1のタイプ AC  
AC消費電力 6  VA
サーキットブレーカ最大電流値 最大導体接続線径  
両手操作用装置の適用規格  
両手操作用装置のタイプ III C  
入力点数 2  
半導体出力数 2  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+10 %  
EN 60947-1の要件 DC-12  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 5  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 5  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 2.5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 C300、R300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -25  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 24 - 10 AWG  
高さ 87  mm
45  mm
奥行き 121  mm
実量 380  g
総重量 390  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122205  
EANコード 4046548011289  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371821  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ボリューム 0.526  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c
PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c 774104
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring (intrinsically safe) with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O intrinsically safe. Monitored start UB 115 V AC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. ATEX approval in accordance with EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 62061, EN 60947- 5-1, EN 1088, EN 61511, ISO 14119. Ex zones: II(1)G [Ex ia Ga] IIB/IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC, I(M1) [Ex ia Ma] I, corresponds to EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, EN61241-11, EN 50303.