text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t

製品コード: 777601
GTIN: 4046548009286
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉、 ライトカーテンの監視、リリース時間0.1~3秒。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 3.5  W
入力点数 2  
半導体出力数 0  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 5  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 5  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 1.5  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 C300、R300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
遅延時間Tvの許容誤差 -20 %/+20 %  
繰返し精度 2%  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部)
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 94  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 230  g
総重量 235  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009286  
ボリューム 0.285  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P1が1点および P2が1点。