閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"325406","name":"FB/F10/30SEC.POT. 5MO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
実際の製品は異なる場合があります
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
製品コード: 325406
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、
絶対尺度、最大30 s/5 mΩ、ロータリーノブによる時間設定、
保護等級IP66。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成