閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"2A000008","name":"PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
製品コード: 2A000008
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、
安全半導体出力への電源電圧の接続、
入力機能1個、安全半導体出力1点
(瞬時)、およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、
安全半導体出力1点(遅延)、およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、
信号出力2点、起動タイプおよびテストパルス検出設定用
ロータリースイッチ1個、遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、
遅延のファク... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、 安全半導体出力への電源電圧の接続、 入力機能1個、安全半導体出力1点 (瞬時)、およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、 安全半導体出力1点(遅延)、およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、 信号出力2点、起動タイプおよびテストパルス検出設定用 ロータリースイッチ1個、遅延時間設定用ロータリースイッチ1個、 遅延のファクター設定およびオフ/オンディレー選択用 ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ
一般的なデータ
認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
U2の目的 | 半導体出力の電源 |
供給電圧2 (V) | 12 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
U2の許容電圧範囲 | |
U2の電位分離 | 不可 |
UINT1の目的 | モジュール電源 |
内部電圧の供給元 | ヘッドモジュール経由 |
UINT1の電圧タイプ | DC |
許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力
デジタル入力数 | 2 |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
半導体出力の電位分離 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
単極出力の許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 5000 m |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-5-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
遅延時間Tvの許容誤差 | +/-1.5 % |
同期入力回路 | ∞ |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
DINレールの寸法 | |
ハウジング下部素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 |
ケージ式端子
スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 98 mm |
幅 | 17.5 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 87 g |
総重量 | 99 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548087871 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 1.019 |
アクセサリ(オプション)
アクセサリ(操作に必須)
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
スペアプラグイン端子セット、スプリング力技術、PU = X1、X2、X3、X4
各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。