text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P3が1点および P4が1点。

価格要問合せ
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P1が1点および P2が1点。

価格要問合せ
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P5が2点。

価格要問合せ
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P3が1点およびP4が1点。

価格要問合せ
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P5が2点。

価格要問合せ
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P1が1点およびP2が1点。

価格要問合せ
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
DIN EN 50022に準拠したスナップオンレール取り付け用の取り付けベース、スナップオン取り付けレール を使用できない場合の、当社の装置シリーズP-75、N-35、およびS-68用の アダプタとして最適。

価格要問合せ
COVER P-93
774090
GTIN: 4046548012088
小型ブレーキPKB用保護キャップおよびP-93ハウジング、 不正操作防止に好適、幅45 mm、内容物: 包装単位当たり保護キャップ20個。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください