閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"374292","name":"PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FN"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
製品コード: 374292
GTIN: 4046548017397
スペアプラグインケージ式端子セット、PU = P5が2点。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371691 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548017397 |
| ボリューム | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |