text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
3 個の商品が見つかりました
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/1 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 相対尺度、0~10/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
タイマ用リモートコントローラ、22.5 mm用パネル取付ハウジング、 絶対尺度、最大1000 s/10 kΩ、ロータリーノブによる時間設定、 保護等級IP66。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください