text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128 個の商品が見つかりました
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、 Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計8回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5 mケーブル、 1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離 はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
安全スイッチPSEN cs4.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
RFID式安全近接スイッチPSENcode 1.x/2.x用アクチュエータ、 PU = (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、SIL3ま たはPL eまでのアプリケーションに対応、IP67、標 準動作距離 11 mm、Sao = 8 mm、 Sar =20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル10 m、 1方向駆動、IP6K9K、標準動作距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、 ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属)1個。合計8回のティーチインが可能。

価格要問合せ
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全スイッチおよび アクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12オスコネクタ、直列接続、 スタンダード、M12プラグインコネクタ1個を固定する1対の CABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
RFID式安全近接スイッチPSENcode、完全コード化、 安全スイッチおよびアクチュエータ、ATEX認証、8ピンM12 オスコネクタ、直列接続、スタンダード、 M12プラグインコネクタ1個を固定する1対のCABLE/M12/CLIP付き

価格要問合せ
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、 4方向駆動、ADDのサポート、IP67、スイッチング距離21 mm、 Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、 PU = 特定完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
安全スイッチPSEN cs2.x用RFID式アクチュエータ、IP67、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
RFID式安全近接スイッチPSENcode 3.x 用アクチュエータ、 PU = アクチュエータ1個。

価格要問合せ
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、4 方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar = 40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。

価格要問合せ
PSEN cs3.1n   1switch
541053
GTIN: 4046548060836
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離はアクチュエータに依存、 PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

価格要問合せ
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
GTIN: 4046548060829
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、 1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、 Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください