text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

製品コード: 680010
GTIN: 4046548077728
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 3 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SBC, SBT, SLI, SLP. System requirements for PMCprotego D: Product version 1.6; Firmware >= 6.25

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
絶対値エンコーダ入力点数 1  
絶対値エンコーダ用供給電圧 24 VDC  
信号クロック出力ABS 差動信号 (RS 422)  
信号データ入力ABS 差動信号 (RS 422)  
インクリメンタルエンコーダの入力点数 1  
エンコーダ用供給電圧 24.0 V  
エンコーダ差動信号の位相位置 90°±30°  
デジタル入力数 8  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -15 %/+20 %  
半導体出力の短絡保護 可  
半導体出力点数2点 2  
周囲環境条件... EN 60068-2-1  
周囲温度の適用規格 EN 60721-3-3  
周囲温度クラス 1K4  
周囲温度クラス 3K3  
使用周囲温度 0 - 40  °C
保管温度の適用規格 EN 60721-3-1  
保管温度の変化 20 K/h  
周囲環境の適用規格 EN 60721-3-3  
相対湿度・温度 相対湿度85 %  
相対湿度クラス 3K3  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61800-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60721-3-2  
空間距離と沿面距離 EN 61800-5-1  
過電圧カテゴリ II  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
取り付け位置 直立  
高さ 141.9  mm
86.7  mm
奥行き 18.4  mm
実量 124  g
総重量 154  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
6a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548077728  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85235200  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1