text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PITreader card ye 4

製品コード: 402334
GTIN: 4046548105223
認証システムPITreader Card用トランスポンダカード、 オペレーティングモード1、2および3の権限付与 カラー: 黄色 材質: プラスチック

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
センサ原理 トランスポンダ  
 
使用周囲温度 -25 - 50  °C
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
保護構造、ハウジング IP68  
取り付け位置 任意  
ハウジング素材 PVC  
高さ 85.6  mm
54  mm
奥行き 0.8  mm
実量 6  g
総重量 7  g
トランスポンダのエネルギー供給 パッシブ (バッテリフリー)  
動作周波数 13.56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105223  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1