閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
実際の製品は異なる場合があります
PITmode fusion
製品コード: 402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion。認証および機能安全
オペレーティングモード選択システムのパッケージ。内容: PITreaderベースユニット [402255]、
PIT m4SEU [402250]、PITreaderキーアダプタh [402308]、コネクタセット
[402306]。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特殊オペレーティングモードOM5。
トランスポンダキーのキーID番号の転送用
キーIDインタフェース。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PITmode fusion。認証および機能安全 オペレーティングモード選択システムのパッケージ。内容: PITreaderベースユニット [402255]、 PIT m4SEU [402250]、PITreaderキーアダプタh [402308]、コネクタセット [402306]。4つのオペレーティングモードOM1~OM4および特殊オペレーティングモードOM5。 トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。
環境
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095715 |
| ボリューム | 6.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |