text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT m3 key2hq mode 4

製品コード: 402294
GTIN: 4046548084535
電子オペレーティングモードセレクタスイッチ PIT m3.xp用PITmodeトランスポンダキー、材質: 金属フレーム、 クロムめっきのプラスチック製アクチュエータ (OM1/2/3/4用)。

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
センサ原理 トランスポンダ  
トランスポンダのコーディング 0x1111 (PILZ)  
 
使用周囲温度 -20 - 60  °C
高さ 5  mm
29.8  mm
奥行き 57.3  mm
実量 20  g
総重量 24  g
トランスポンダのエネルギー供給 パッシブ (バッテリフリー)  
動作周波数 125 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084535  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1