text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es Set7u-5c

製品コード: 400442
GTIN: 4046548071566
PITestop、非常停止/接点ブロックセット、非常停止ボタン (衛生分野向け)、監視付き接点ブロック、N/C 2点、 ケージ式端子による構成。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
自己監視 はい  
 
最小接点電流 5  mA
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
非常停止ボタンの接点素材 AgNi  
使用周囲温度 -25 - 55  °C
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP69K  
取り付け位置 任意  
接続端子 ケージ式端子  
高さ 92  mm
44  mm
直径 37  mm
実量 56  g
総重量 91  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071566  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1