text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es8s

製品コード: 400138
GTIN: 4046548071436
PITestop、非常停止ボタンIP65、キースイッチ、非常停止シンボルおよび ロゴ付き、取り付け直径: 22.3 mm。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
取り付け位置 任意  
高さ 42  mm
55  mm
直径 55  mm
実量 48  g
総重量 61  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548071436  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1