text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT es5u

製品コード: 400535
GTIN: 4046548071405
PITestop、非常停止ボタンIP65、保護カラー付き、ロゴなし、 取り付け直径: 22.3 mm。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
使用周囲温度 -30 - 70  °C
保護構造、ハウジング IP65  
取り付け位置 任意  
高さ 42  mm
70  mm
直径 67  mm
実量 52  g
総重量 65  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071405  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1