text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT oe ETH 5V

製品コード: 402315
GTIN: 
駆動イーサネットインタフェース(RJ45)、供給および 入力電圧5 V

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
供給電圧 (V) 5  
5  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 0.3  
入力点数 2  
入力のDC電圧
入力ガルバニック絶縁 不可  
Ethernet接続タイプ RJ45  
Ethernet通信速度 1 Gbit/s  
10/100 Mbit/秒  
イーサネットインタフェース数 2  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
使用周囲温度 -20  
60  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2 (ゾーンB)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
取り付け位置 任意  
最大ケーブル長 30  
接続端子 ケージ式端子、プラグイン  
高さ 40  
30  
奥行き 59.2  
実量 42  
総重量 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
 

アクセサリ(オプション)

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
操作インタフェースPIToe (PIT oe ETH)用DINレール

アクセサリ(試運転用)

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop、PIT es押しボタン用取り付けレンチ。