text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT oe 1S-L1-M12/4

製品コード: 402312
GTIN: 
照光式押しボタン、4ピンM12接続、1 N/O、設置サイズ: 22.3 mm。カラーディスクなし。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)