text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

製品コード: 400366
PITestop、接点ブロック、監視付きN/C 1点、N/O 1点、フラットコネクタ。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
自己監視 はい  
 
最小接点電流 1  
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
非常停止ボタンの接点素材 AgNi  
使用周囲温度 -30 - 70  °C
汚染度 3  
接続端子 フラットコネクタ  
高さ 52.6  mm
22.2  mm
奥行き 22.2  mm
実量 9  g
総重量 11  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371302  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000041  
UNSPSC 25 39122216  
GTIN 4046548061550  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1