text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo DD4.03/117/230-480V

製品コード: 8161147
GTIN: 4046548041293
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1の目的 主電源  
供給電圧 (V) 230 - 480  V
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ピーク電流 (5秒) 6  A
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力の分解能 14  Bit
12  Bit
デジタル入力数 4  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
アナログ出力数 2  
アナログ出力のタイプ 電圧  
解像度、アナログ出力 10  Bit
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
高さ 325  mm
70  mm
奥行き 265  mm
実量 4200  g
総重量 5300  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548041293  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1