text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprotego D connector set X8Y + X4A

製品コード: 8176348
GTIN: 4046548086225
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or succes...  さらに表示

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

認証 UL Recognized Component  
 
使用周囲温度 0  
40  
過電圧カテゴリ III / II  
コネクタタイプ1 ケージ式端子  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 スクリュー式端子  
コネクタタイプ2の形状 ストレート  
接点表面材1 すずめっき  
接点表面材2 すずめっき  
接点表面材3 すずめっき  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
コネクタ2の認証 UL94 V-0  
実量 37  
総重量 43  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023191  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086225  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1