閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"750012","name":"PNOZ s Set2screw terminals 45mm","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
製品コード: 750012
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X3/X4 8
ピンおよびX1/X2 4ピン各1点、45 mmハウジング用。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
RoHS適合性 | はい |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548050769 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
ボリューム | 0.172 |