閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176817","name":"PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprotego D.24/000/0/P/2/110-230VAC
製品コード: 8176817
GTIN: 4046548085716
Technical Details
at 3 x 230 V AC supply voltage:
Permanent output current: 24,0 A;
Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A;
Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA
Internal brake resistor and mains filter
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable ...
さらに表示
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 24,0 A; Imax (2 sec.) = 72,0 A; Imax (5 sec.) = 48,0 A; Power consumption in S1 operation: 9,0 kVA Internal brake resistor and mains filter Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
| 位相範囲の目的 | 主電源 |
| 供給電圧 (V) | 110 - 230 V |
| 位相の電源電圧範囲 | 1×110~3×230 V |
| 電源電圧範囲の電圧タイプ | AC |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| U2の目的 | 電源 |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 | +15% |
| ブレーキなしU2の許容電圧範囲 | +15% |
パワーセクション
| 最大出力スイッチオン周波数 | 30/時間 |
| 連続出力電流3x230 V | 24 A |
| ピーク電流 (2秒) | 72 A |
| ピーク電流 (5秒) | 48 A |
| 半波整流回路パルス周波数 | 8 kHz |
| 中間回路での電圧範囲 | 450 V DC |
STO-ENABLE
| STOイネーブル数 | 2 |
CPU
| PMC Expansionファームウェア | 2 = EtherCAT |
入力レゾルバ
| レゾルバコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力 SinCosエンコーダ、インクリメンタルエンコーダ
| (incremental)encoder接続タイプ | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
アナログ入力
| アナログ入力数 | 2 |
| アナログ入力のタイプ | 電圧 |
| アナログ入力信号範囲 | -10 - 10 V |
| アナログ入力の分解能 | 16 Bit |
入力
| デジタル入力数 | 4 - 6 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
| 入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
半導体出力(標準
| 補助出力点数 | 2 |
| 非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
通信インターフェース
| RS RS232 I/Fのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 周囲温度クラス | 1K4 |
| 周囲温度クラス | 3K3 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| ディレーティング時の周囲温度 | 40 - 55 °C |
| 電源ディレーティング | 2.5 %/K |
| 保管温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-1 |
| 保管温度の変化 | 20 K/h |
| 周囲環境の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度85 % |
| 相対湿度クラス | 3K3 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 1000 m |
| 許容動作高度1.5%減定格 | 1000 - 2500 m ASL |
| 100m当りの電源ディレーティング | 1.5 %/100 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61800-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60721-3-2 |
| 冷却タイプ | 内蔵ファン |
| 最大ノイズエミッション | 65 dB (A) |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 垂直 |
| ハウジング素材 | 亜鉛めっき鋼 |
| 高さ | 348 mm |
| 幅 | 100 mm |
| 奥行き | 243 mm |
| 実量 | 5500 g |
| 総重量 | 6800 g |
環境
| RoHS適合性 | はい |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085716 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |