text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PMC SI6A062U/PN 2x 5A

製品コード: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake ...  さらに表示

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
 
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC Expansionファームウェア PN = PROFINET  
デジタル入力数 8  
使用周囲温度 0 - 45  °C
冷却タイプ 内蔵ファン  
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 343  mm
45  mm
奥行き 265  mm
実量 3510  g
総重量 5110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100228  
ボリューム 0  dm3
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y, SI6A062X