text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprotegoD 01-24 spare part plug set

製品コード: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of: X40a, X40b and X50a, X50b, X50c

生産終了品


ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
 
定格電流 10  
使用周囲温度 0  
40  
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
過電圧カテゴリ III / II  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
接点表面材1 すずめっき  
接点表面材3 すずめっき  
コネクタ1の認証 UL94 V-0  
実量 61  
総重量 65  
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242092  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088557  
ボリューム 0.168  dm3
Harmonized System Code 85366990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1