text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t

製品コード: 751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 24 VDC、 幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、非常停止、 安全扉、ライトカーテンの監視。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 4  W
入力点数 2  
半導体出力数 1  
EN 60947-1の要件 DC-12  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  V
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 240 VAC G.U.(同じ極性)  
安全接点: パイロット負荷 R300  
B300  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP40  
端子の保護構造
設定可能な時間 0.8  s
0.4  s
0.2  s
0.3  s
15  s
1.5  s
2.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
50  s
20  s
40  s
30  s
16  s
1  s
2  s
70  s
0.7000000000000001  s
100  s
120  s
300  s
200  s
140  s
160  s
3.5  s
180  s
14  s
240  s
12  s
10  s
遅延時間Tvの許容誤差 +/-1 % + +/-20 ms  
繰返し精度 +/-1 % + +/-20 ms  
エラーが発生した場合の許容誤差 +/-15 % + +/-20 ms  
最大遅延時間の計算式 tv + 15 % + 20 ms  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 100  mm
22.5  mm
奥行き 120  mm
実量 235  g
総重量 245  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 34  
7a  
6c  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025538  
ボリューム 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
PNOZsigma終端またはPNOZsigma増設、PU = 10点。
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
PNOZ sigma用アクセサリ、パルス伸長、プラス電圧用。
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
PNOZ sigma用アクセサリ、パルス伸長、マイナス電圧用。
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm 751004
スペアプラグイン端子セット、4ピンスプリング力技術、PU = 各1点 X1、X2、X3、X4。