text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu H FS2 SN SD-T

製品コード: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu、高パフォーマンスヘッドモジュール、制御システムPSSu I/O、 安全および一般、PL e、SIL CL 3、RJ45ポート2個、SafetyNET p RTFN、 SDカード512 MB、厳しい環境要件に対応。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
アプリケーション範囲 Standard/Fail-safe  
 
U1の目的 Module Supply  
供給電圧 (V) 24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 17  
U2の目的 Periphery Supply  
供給電圧2 (V) 24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
UINT1とU2間の電位分離 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
UINT1の目的 int. Systemspannung  
UINT1のタイプ DC  
UINT1の許容電圧範囲 -2 %/+3 %  
最大連続電流ユニット1 2  
ブリッジU/U1の電源瞬断適用規格 EN61131-2  
UINT1の短絡保護 ja  
IEC 61131プログラミング nein  
Multiプログラミング nein  
不揮発性変数 nein  
時差 +/- 10s/Tag  
RAM 256 MB  
プラグインメモリ SD-Karte  
Safetynet I/Fのコネクタタイプ RJ45  
Safetynet通信速度 100 MBit/s  
Safetynet通信速度の設定 automatisch  
SafetyNET pサイクル時間 2 ... 60 000 ms  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
広帯域ノイズ EN 60068-2-64  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
回路1の電位分離 Periphery und Module Supply  
電位分離1のタイプ Funktionsisolierung  
回路2の電位分離 Periphery Supply und Systemsp.  
電位分離2のタイプ Funktionsisolierung  
ハウジング下部素材 PC  
接続端子 Federkraftklemme  
Schraubklemme  
端子スタイル steckbar  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 125.6  
130  
奥行き 83.7  
実量 350  
総重量 390  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088229  
ボリューム 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
EthernetおよびSafetyNETpケーブルの高速および多段階ストリッピング用ツール、 PU 1セット。
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
プラグインコネクタ、4ピン、コネクタ (ストレート) M12、Dコード化、 スクリュー接続、ねじリングの素材: 亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg9、アウターケーブル径6~8mm

アクセサリ(操作に必須)

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu、供給電圧用コネクタセット、1列、4ピン、 スクリュー式接続、PU 2コネクタ。
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu、供給電圧用コネクタセット、2列、8ピン、 スプリング式接続、PU 2コネクタ。