text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSSu E F 4DO 0.5-T

製品コード: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu、電子モジュール、安全、デジタル入出力、4点の出力、 0.5 A、単極、正切替、短絡保護、過負荷保護、 フィードバックなし、厳しい環境要件に対応。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
誘導負荷オフの端子電圧 U2 - 50 V  
許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
出力のDC電圧 24 VDC  
半導体出力電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40  
70  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 短時間  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (ゾーンB)  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
広帯域ノイズ EN 60068-2-64  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材コード PA  
端子スタイル プラグイン  
高さ 76  
12.6  
奥行き 60.2  
実量 38  
総重量 46  
コーディング部品の名前 E  
コーディング部品の色 黄  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
汚染物質に占める割合 > 0,1  
CAS番号 7439-92-1  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049152  
ボリューム 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 4つの接続レベル、8端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 4つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 4つの接続レベル、8端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、1列、 6つの接続レベル、12端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 6つの接続レベル、12端子、スクリュー式接続、厳しい 環境要件に対応。7つのすべての内部信号が端子にあります。
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu、電子モジュール用ベースモジュール、周辺機器、Cレール、1列、 6つの接続レベル、12端子、スプリング式接続、厳しい 環境要件に対応。7つのすべての内部信号が端子にあります。

アクセサリ(オプション)

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu、DINレール用エンドアングル、プラスチックバージョン、黒、PU 10点、 中性紙段ボールに梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu、DINレール用エンドアングル、金属バージョン、高い機械的ストレスに対応、 PU 2点。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu、DINレール用接地端子、PE接続、プラスチックバージョン、 緑/黄、PU 10点、マーキングステッカ付き ニュートラルカートンに梱包。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータ付き電子およびコンパクトモジュール、 PU 10点 (4 x 27 = 108 ラベル入りA4シート10枚、合計1080ラベル)、 再封可能なポリ袋に梱包 (マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu、PSS/PSS4000ヘッド用のレーザ印刷可能なラベリングブラケット、 セパレータなしの電子およびコンパクトモジュール、PU 10点 (4 x 27 = 108ラベル入り A4シート10枚、合計1080ラベル)、再封可能なポリ袋に梱包(マーキング用ステッカー付き)。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu、終端抵抗内蔵の終端プレート、厳しい 環境要件に対応。