text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
9 個の商品が見つかりました
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2、電子モジュール、安全、4点の 出力、半導体2 A、単極、スイッチオフディレー、 正切替、短絡保護、過負荷保護、1列、端子ブロック PSS u2 T 8が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2、電子モジュール、安全、8点の 入力、パルス伸長、不一致監視、 24 V DC 0.25Aのテストパルス出力、コンフィグレーション可能、短絡保護、1列 、 端子ブロックPSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2、電子モジュール、安全、2点の 出力、半導体2 A、双極、スイッチオフディレー、 断線検出、24 V (O0+) および0 V (O0-) への切り替え、 短絡保護、過負荷保護、1列、端子ブロックPSS u2 T 8 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2、電子モジュール、安全、2点の 出力、リレー接点、N/O、抵抗負荷と 誘導負荷の切り替え、最大250 V AC 10 A (AC1)、電圧フリー、 コンフィグレーション可能なスイッチオフディレー、 端子ブロック用保護コーディング PSS u2 A CE T、2列、端子ブロックPSS u2 T8 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2、電子モジュール、安全、8点の 出力、半導体0.5 A、単極、スイッチオフディレー、 正切替、短絡保護、過負荷保護、1列、端子ブロック PSS u2 T 16が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2、電子モジュール、安全、出力2点、リレー接点、 N/O接点、抵抗負荷と誘導負荷の切り替え、最大250V AC 10 A(AC1)、電圧フリー、コンフィグレーション可能なスイッチオフディレー、 環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用 端子台用保護コーディング PSS u2 A CE T、2列、 端子台PSS u2 T 8が必要(システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2、電子モジュール、フェイルセーフ、電流測定用のアナログ入力2点、 0~25.6 mA、双極、分解能15ビット、個別にコンフィグレーション可能

価格要問合せ
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2、電子モジュール、安全、入力8点、パルス伸長、 不一致監視、テストパルス出力24 V DC 0.25 A、 コンフィグレーション可能、短絡耐性、1列、 環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用には、端子台PSSu2 T 16 が必要 (システムには付属していません)。

価格要問合せ
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2、電子モジュール、安全、出力4点、半導体、2 A、 単極、 スイッチオフディレー、正切替、短絡耐性、 耐過負荷、1列、環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用には、 端子台PSS u2 T 8が必要(システムには付属していません )。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください