text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS u2 EF 4DO 2A -R

製品コード: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2、電子モジュール、安全、出力4点、半導体、2 A、 単極、 スイッチオフディレー、正切替、短絡耐性、 耐過負荷、1列、環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用には、 端子台PSS u2 T 8が必要(システムには付属していません )。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
アプリケーション範囲 Fail-safe  
 
許容負荷 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
半導体出力電位分離 ja  
半導体出力の短絡保護 ja  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
規格1鉄道の取り付け位置 EN 50125-3  
規格1鉄道アプリケーション分野 Abstand mind. 1m vom Gleis  
規格2鉄道の取り付け位置 EN 61373  
規格2鉄道アプリケーション分野 Kategorie 1, Klasse A + B  
周囲環境条件... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -40  
周囲温度のUL規格 UL 61010  
UL認証の周囲温度 -40 - 60 °C  
周囲温度の適用規格2 EN 50125-1  
適用規格2適合の周囲温度 -40 ... +70 °C  
周囲温度の適用規格3 EN 50125-3  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 95 % r. F. bei 40 °C  
結露耐性 EN 60068-2-30  
許容動作高度ASL 5000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
広帯域ノイズ EN 60068-2-64  
鉄道広帯域ノイズ発生時の規格1 P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3  
鉄道広帯域ノイズ発生時の周波数 P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz  
鉄道広帯域ノイズ発生時の加速 5,7 m/s² eff.  
加速度衝撃の適用規格1 150 m/s²  
加速度衝撃の適用規格2 100 m/s²  
空間距離と沿面距離2 EN 81-20  
EN 50156-1  
過電圧カテゴリ2 III  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP51  
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
回路1の電位分離 HL-Ausgang und Module Supply  
電位分離1のタイプ Funktionsisolierung  
回路2の電位分離 Periphery und Module Supply  
電位分離2のタイプ Funktionsisolierung  
ハウジング素材 PC  
端子スタイル steckbar  
高さ 110.8  
12.5  
奥行き 72.5  
実量 34  
総重量 43  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548103571  
ボリューム 0.216  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2、アクセサリ、バックプレーン、電子モジュール用、4スロット、 環境要件の増加への対応および鉄道アプリケーション用、幅50.1mm、高さ 107 mm、取り付け距離に注意。
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 A CE T、PU 10個。 
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 50個。
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2、アクセサリ、電子モジュール用コーディングファンクション、PU10個。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ショート バージョン、23.5 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、電子モジュール用、ロング バージョン、103 x 10.5 mm、PU 10個。
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2、アクセサリ、ラベリングブラケット、端子ブロック用、61 x 11.5mm、 PU 10個。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ショートバージョン、23.5 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2、アクセサリ、ラベリングストリップ、 電子モジュールのラベリングブラケット用、ロングバージョン、103 x 10.5mm、PU 10 x DIN A4シート。

アクセサリ(操作に必須)

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2、アクセサリ、端子ブロック、電子モジュール用、8ピン、 ケージ式接続、 端子ブロック用保護コーディングファンクションPSS u2 CE T、PU 1個。