閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSS u2 B 4
製品コード: 328810
GTIN: 4046548072464
PSSu2、アクセサリ、モジュールキャリア、電子モジュール用、4つのスロット、
幅50.1 mm、高さ107 mm、取り付け間隔に注意してください。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
| アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
環境データ
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 - 60 °C |
| 周囲温度のUL規格 | |
| UL認証の周囲温度 | |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (ゾーンB) |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
| 加速度衝撃の適用規格2 | |
| 空間距離と沿面距離2 | |
| 過電圧カテゴリ2 | III |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| ハウジング素材 | PPE |
| 高さ | 107 mm |
| 幅 | 53.9 mm |
| 奥行き | 32.9 mm |
| 実量 | 74 g |
| 総重量 | 75 g |
環境
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| ボリューム | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2、アクセサリ、シールド接続ファンクション、ヘッドモジュール、電源モジュール
およびモジュールキャリア用、4つの接続、4列、幅50mm、取り付けシステム全高
約120 mm、取り付け間隔に注意、
DINレール上に機械式ロック、PU 10個。