text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
5 個の商品が見つかりました
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001)用刻印ラベル、10 枚、20 x 8 mm。

価格要問合せ
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67、アクセサリ、microSDメモリカード、512 MB、産業用バージョン、 ニッケルめっき真ちゅう製ハウジング、M12コネクタ、Aコード化、PDP67装置用 。 Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

価格要問合せ
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
回したピンとソケットの接点用ハンドプレス圧着工具 、直径0.08~2.5 mm²、AWG 28~13、4マンドレルプレス、 調整ホイールを使用した圧着測定の感度設定、 圧着不良を防ぐための強制ロック。

価格要問合せ
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、黒、PU 4個、AおよびDコード化M12 ポート専用 (380328はLコード化専用)。

価格要問合せ
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
アクセサリ、PDP67およびPSS67装置のM12ポート用エンドキャップ、 保護等級IP67、グレー、PU 2個、Lコード化M12 ポート専用 (380324はAおよびDコード化専用)。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください